|
|
|
IMT48000
Plug TP 3- 100 stk. blå
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Vægplug
|
Enheds forkortelse
|
TP
|
Borediameter
|
10 mm beton
9 mm letbeton
|
Minimum boredybde
|
50 mm
|
Skruediameter
|
5…7 mm
|
Materiale
|
PEHD (polyethylene high density)
|
Produktinformationer
Belastning
|
Klippe: 1,4 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 1 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 0,4 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 0,15 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
|
Belastning
|
Klippe: 30 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Klippe: 140 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 100 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Udtræksværdi: 15 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6)
|
Farve
|
Blå
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-50…80 °C
|
Diameter
|
10 mm
|
Længde
|
45 mm
|
Miljø
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 100
|
Mindst mulige salgsantal
|
10
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,400 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
63000
|
Pakke 2 Højde
|
104,400 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
189,000 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|