|
|
|
IMT48001
Plug TP 4- 50 stk grøn
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Vægplug
|
Enheds forkortelse
|
TP
|
Borediameter
|
12 mm beton
10 mm letbeton
|
Minimum boredybde
|
65 mm
|
Skruediameter
|
8…10 mm
|
Materiale
|
PEHD (polyethylene high density)
|
Produktinformationer
Belastning
|
Klippe: 3 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 2 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 0,5 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 0,25 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
|
Belastning
|
Klippe: 50 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 25 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 300 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 200 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
|
Farve
|
Grøn
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-50…80 °C
|
Diameter
|
12 mm
|
Længde
|
60 mm
|
Miljø
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Mindst mulige salgsantal
|
10
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,200 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,700 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
31500
|
Pakke 2 Højde
|
104,400 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
170,130 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|