|
|
|
INS44051
Bord stikk. enkelt m/USB A/C koksgrå
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Skrivebordsenhedssystem
|
Yderligere oplysninger
|
2 m strømkabel
Eurostik
|
Type af service boks
|
Skrivebord
|
Konfiguration
|
Komplet enhed
|
Colour
|
Antrasit grå
|
Udtags-standardvariant
|
Schuko
|
Produktinformationer
Type of USB power supply
|
USB type A + C
|
Montageform
|
Comfort indoor video station
|
Antal stik
|
1 16 A
|
Udgangsspænding
|
5 V 3.1 A DC
|
Produktmateriale
|
PA6 matt
Stof
|
Tykkelse
|
10…45 mm
|
Størrelse
|
Fastgørelsesramme: "S"
|
Dybde
|
110 mm
|
Højde
|
140 mm
|
Bredde
|
60 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,2 cm
|
Package 1 Length
|
13,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
644,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,17 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
144
|
Pakke 3 Højde
|
105,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
108,53 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|