|
|
|
INS44202
Møbelboks USB A/A hvid-grå
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 31, 2023
|
|
Standard service udføres ikke længere JUN. 30, 2023
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
USB lader
|
Yderligere oplysninger
|
Modulær enhed
|
Konfiguration
|
Komplet enhed
|
Colour
|
Hvid/grå
|
Produktinformationer
Type of USB power supply
|
USB type A + A
|
Antal sider
|
2
|
Montagemåde
|
Comfort indoor video station
|
Udgangsspænding
|
5 V 1 A DC
|
Produktmateriale
|
Aluminium matt
Stof
|
Dybde
|
128 mm
|
Højde
|
64 mm
|
Bredde
|
64 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
263,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
15
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,379 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|