|
|
|
INS44204
Møbelboks USB A/C hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
USB lader
|
Yderligere oplysninger
|
Modulær enhed
|
Konfiguration
|
Komplet enhed
|
Colour
|
Hvid
|
Produktinformationer
Type of USB power supply
|
USB type A + C
|
Antal sider
|
2
|
Montageform
|
Comfort indoor video station
|
Udgangsspænding
|
5 V 2.4 A DC
|
Produktmateriale
|
Aluminium matt
|
Dybde
|
128 mm
|
Højde
|
64 mm
|
Bredde
|
64 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
262,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,025 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|