Schneider-Electric
 
INS44228 Billede - Schneider-electric
INS44228
Møbelboks 2x230V + USB A/C hvid
El-nr. El-nr.: 
9139124308
EAN-nr EAN-nr: 
3606489819590
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "Unica"
Produkttype Skrivebordsenhedssystem
Yderligere oplysninger Modulær enhed
Konfiguration Komplet enhed
Colour Hvid
Udtags-standardvariant Denmark
Produktinformationer
Type of USB power supply USB type A + C
Montagemåde Comfort indoor video station
Antal stik 2 16 A
Udgangsspænding 5 V 3.1 A DC
Produktmateriale Aluminium matt
Dybde 218 mm
Højde 64 mm
Bredde 64 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,2 cm
Pakke 1 Længde 7,2 cm
Package 1 Length 21,82 cm
Pakke 1 Vægt 378,9 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 3
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 1,452 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 48
Pakke 3 Højde 77,0 cm
Pakke 3 Bredde 60,0 cm
Pakke 3 Længde 80,0 cm
Pakke 3 Vægt 31,727 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager