Schneider-Electric
 
INS44253 Billede - Schneider-electric
INS44253
Møbelboks 2W/2R DK SO+USBA/C - Anthra
El-nr. El-nr.: 
9139124337
EAN-nr EAN-nr: 
3606489819842
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "Unica"
Produkttype Skrivebordsenhedssystem
Yderligere oplysninger Modulær enhed
Konfiguration Komplet enhed
Colour Anthracite
Udtags-standardvariant Denmark
Produktinformationer
Type of USB power supply USB type A + C
Montageform Comfort indoor video station
Antal stik 4 16 A
Udgangsspænding 5 V 3.1 A DC
Produktmateriale Aluminium matt
Dybde 308 mm
Højde 64 mm
Bredde 64 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,2 cm
Pakke 1 Længde 7,2 cm
Package 1 Length 30,82 cm
Pakke 1 Vægt 546,0 g
Enhedstype af pakke 2 P06
Antal enheder i pakke 2 32
Pakke 2 Højde 77,0 cm
Pakke 2 Bredde 60,0 cm
Pakke 2 Længde 80,0 cm
Pakke 2 Vægt 25,972 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager