Schneider-Electric
 
INS44302 Billede - Schneider-electric
INS44302
Kabel 10m-1,5mm2-vinklet-DK-hvid
El-nr. El-nr.: 
9139124492
EAN-nr EAN-nr: 
3606489820336
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Unica System+"
Sortiment "Unica"
Product type Kabel
Colour Hvid
Produktinformationer
Anvendelse Power unit
Kabeltype Effekt tilgangskabel
Montageform Plug-in
Stiktype 2-pole plug universal Denmark
3-pin universal Denmark
Interface GST 18i3 hun
Rating 16 A ved 250 V AC 50...60 Hz
Ledermateriale Stål
Cable insulation material PA (polyamide)
Montageposition Right-angled
Udvendig kabeldiameter 8,3 mm
Antal kabler 3 kabel(er) 1,5 mm²
Kabellængde 10 m
Højde 55 mm
Bredde 38 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,0 cm
Pakke 1 Længde 38,5 cm
Package 1 Length 38,5 cm
Pakke 1 Vægt 1,11 kg
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 4,755 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 64
Pakke 3 Højde 77,0 cm
Pakke 3 Bredde 60,0 cm
Pakke 3 Længde 80,0 cm
Pakke 3 Vægt 84,58 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager