|
|
|
INS44305
OL45 Mini konnektor hun
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Konnektor
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kabel tilbehør
|
Polbeskrivelse
|
"1P + N + E"
|
Antal pr. Sæt
|
5
|
Produktinformationer
Montageform
|
Med skruer
|
Tilslutningsposition
|
Direkte forbindelse
|
[In] mærkestrøm
|
16 A
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Strømforsyning
|
Elektrisk tilslutning
|
Kabel 1,5…2,5 mm² - rigid or stranded
|
Udvendig kabeldiameter
|
9 mm
|
Højde
|
15 mm
|
Bredde
|
24 mm
|
Dybde
|
54 mm
|
Materiale
|
PA (polyamide)
|
Farve
|
Hvid
|
Produktet passer med
|
Strøm distribution modul
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
65,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
36
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,64 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|