|
|
|
INS44308
OL45 Endemodul - Pol-Pos - koksgrå
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Unica System+"
|
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Endestykke
|
Installationssystem
|
Stander
|
Farve
|
Anthracite
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Montage
|
Clipses på
|
Rumopdeling
|
1 rum
|
Sammensætning
|
1 fastgørelseselement
1 dekorationselement
|
Materiale
|
PC/ABS
|
Dybde
|
67 mm
|
Højde
|
58 mm
|
Bredde
|
112 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
96,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
29,200 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
38,400 cm
|
Pakke 2 Længde
|
58,200 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,520 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
216
|
Pakke 3 Højde
|
105,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
45,240 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|