|
|
|
INS44309
OL45 Endemodul dual - Pol-Pos - hvid
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Unica System+"
|
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Endestykke
|
Installationssystem
|
Stander
|
Farve
|
Hvid
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Montage
|
Clipses på
|
Rumopdeling
|
2 rum
|
Sammensætning
|
1 fastgørelseselement
2 dekorationselement
|
Materiale
|
PC/ABS
|
Dybde
|
67 mm
|
Højde
|
58 mm
|
Bredde
|
207 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
24 cm
|
Package 1 Length
|
25 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
200 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,385 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Højde
|
77 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
29,26 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|