|
|
|
INS44324
Møbelboks trådløs oplader - koksgrå/grå
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Induction charger
|
Yderligere oplysninger
|
Modulær enhed
|
Type af service boks
|
Skrivebord
|
Konfiguration
|
Komplet enhed
|
Colour
|
Hvid/grå
|
Produktinformationer
Montageform
|
Comfort indoor video station
|
Dybde
|
149 mm
|
Højde
|
99 mm
|
Bredde
|
128 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,9 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,9 cm
|
Package 1 Length
|
12,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
337,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,747 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
48
|
Pakke 3 Højde
|
77,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
27,488 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|