|
|
|
INS45000
OL45 profil - Pol-3 - 1.9m - hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Stav
|
Type af installationsstav
|
To-sidet
|
Konfiguration
|
Tom
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Pole/post overflade finish
|
Pulverlakeret
|
Fikseringstilstand
|
Fritstående
|
Sammensætning
|
2: kabelindgange
|
Produktmateriale
|
Aluminium
|
Højde
|
1900 mm
|
Bredde
|
60 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Form
|
I-shape
|
Ledertværsnit
|
670 mm²
|
Rumopdeling
|
2 rum
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,100 cm
|
Package 1 Length
|
193,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,160 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
102
|
Pakke 2 Højde
|
62,600 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
220,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
582,320 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|