Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

INS45005 |
Schneider-Electric
 
INS45005 Billede - Schneider-electric
INS45005
OL45 profil - Pol-3 - 1.9m - koksgrå
El-nr.El-nr.: 
9139124586
EAN-nrEAN-nr: 
3606489820633
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "Unica"
Produkttype Stav
Type af installationsstav To-sidet
Konfiguration Tom
Farve Anthracite
Antal pr. Sæt 1
Produktinformationer
Pole/post overflade finish Pulverlakeret
Fikseringstilstand Fritstående
Sammensætning 2: kabelindgange
Produktmateriale Aluminium
Højde 1900 mm
Bredde 60 mm
Dybde 60 mm
Form I-shape
Ledertværsnit 670 mm²
Rumopdeling 2 rum
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,1 cm
Pakke 1 Længde 7,1 cm
Package 1 Length 193,5 cm
Pakke 1 Vægt 5,16 kg
Enhedstype af pakke 2 PAL
Antal enheder i pakke 2 102
Pakke 2 Højde 62,6 cm
Pakke 2 Bredde 120,0 cm
Pakke 2 Længde 200,0 cm
Pakke 2 Vægt 582,32 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland TR