|
|
|
INS45008
OL45 Profile - Pos-3 - 1.0m - koksgrå
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Stander
|
Type af installationsstander
|
Et-sidet
To-sidet
|
Konfiguration
|
Som løsdele
|
Farve
|
Anthracite ("RAL 7043")
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Pole/post overflade finish
|
Pulverlakeret
|
Montering af enhed
|
Sokkelmontering
|
Montageform
|
Fritstående
|
Produktet passer med
|
Modulær enhed
Post tilbehør
|
Produktmateriale
|
Aluminium Anthracite RAL 9010
|
Dybde
|
60 mm
|
Højde
|
1000 mm
|
Bredde
|
60 mm
|
Form
|
Rund
|
Ledertværsnit
|
670 mm²
|
Rumopdeling
|
2 rum
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
103,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,79 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
44
|
Pakke 2 Højde
|
38,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
110,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
163,76 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|