|
|
|
INS45010
OL45 Loftflange til flex slange, hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Tætningsdæksel
|
Kompatibilitet
|
"OptiLine 45" post tilbehør
Unica post tilbehør
|
Farve
|
Hvid
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Montage
|
Med 3 klemmer
|
Montageform
|
Snap-in
|
Produktmateriale
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Indvendig diameter
|
80 mm
|
Diameter
|
125 mm
|
Højde
|
75 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
18,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
32,200 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
763,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
240
|
Pakke 3 Højde
|
110,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
30,312 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|