|
|
|
INS45011
Unica Endedæksel til Pol hvid
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Unica System+"
|
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Endestykke
|
Installationssystem
|
Stav
|
Anvendelse
|
Kabelomslag
|
Kompatibilitet
|
"OptiLine 45" post tilbehør
Unica post tilbehør
|
Farve
|
Hvid
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Montage
|
Med skruer
|
Sammensætning
|
1 kabelindgang
|
Materiale
|
PC
|
Dybde
|
66 mm
|
Højde
|
273 mm
|
Bredde
|
204 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
25,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,400 cm
|
Package 1 Length
|
38,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
124,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
22
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,577 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
88
|
Pakke 3 Højde
|
77,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
14,310 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|