|
|
|
INS45017
Bord til Unica Pol3
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Bord
|
Kompatibilitet
|
"OptiLine 45" pol
Unica pol
|
Farve
|
Brun
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Montage
|
Ved fastgørelse
Ved 4 skruer
|
Montageform
|
Overflademontering
Justerbar
|
Produktmateriale
|
Egetræ
|
Diameter
|
600 mm
|
Højde
|
18 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
61,500 cm
|
Package 1 Length
|
61,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,650 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
5,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
43,800 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|