|
|
|
INS45019
Unica fod POL3/POS3 rund koksgrå
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Fod
|
Kompatibilitet
|
"OptiLine 45" pol
Unica pol
|
Farve
|
Anthracite
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Montage
|
Ved 4 skruer
|
Montageform
|
Overflademontering
|
Produktmateriale
|
Støbejern malet
|
Diameter
|
420 mm
|
Dybde
|
400 mm
|
Højde
|
50 mm
|
Bredde
|
420 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
40,5 cm
|
Package 1 Length
|
42,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
10,76 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
13
|
Pakke 2 Højde
|
75,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
152,88 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|