Schneider-Electric
 
INS45022 Billede - Schneider-electric
INS45022
Unica Endedæksel til Pol koksgrå
El-nr. El-nr.: 
9139124706
EAN-nr EAN-nr: 
3606489915537
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Unica System+"
Sortiment "Unica"
Produkttype Endestykke
Installationssystem Stav
Anvendelse Kabelomslag
Kompatibilitet "OptiLine 45" post tilbehør
Unica post tilbehør
Farve Anthracite
Antal pr. Sæt 1
Produktinformationer
Montage Med skruer
Sammensætning 1 kabelindgang
Materiale PC
Dybde 66 mm
Højde 273 mm
Bredde 204 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 24,5 cm
Pakke 1 Længde 7,7 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Pakke 1 Vægt 125,0 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 22
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Længde 60,0 cm
Pakke 2 Vægt 3,46 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager