|
|
|
INS45026
Holder til bordløsning
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Sæt case
|
Kompatibilitet
|
"OptiLine 45" bord
Unica bord
|
Farve
|
Chrome
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Montage
|
Ved fastgørelse
Ved 4 skruer
|
Montagemåde
|
Overflademontering
|
Produktmateriale
|
Metal
|
Dybde
|
270 mm
|
Højde
|
125 mm
|
Bredde
|
270 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14 cm
|
Pakke 1 Længde
|
28,5 cm
|
Package 1 Length
|
28 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,594 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,961 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|