|
|
|
INS52124
Gulvboks-L 8 modul Plast
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Gulvboks
|
Enhedens anvendelse
|
Strøm udtag distribution
|
Installationssystem
|
Gulvboks
|
Gulvtype
|
Hævet gulv
Hulrumsgulv
Hul kernegulv
|
Form på gulvboks
|
Rektangulær
|
Colour
|
Grå
|
Produktinformationer
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Kompatibilitet
|
Unica-stikkontakt - 45 mm 45 mm
Unica-stikkontakt - 45 mm 90 mm
|
Størrelse
|
Hus: "L"
|
Montering af enhed
|
Gulvmonteret
|
Montage
|
Clipses på
Belastningsaflastning
|
Produktmateriale
|
Plast brushed finish
|
Højde
|
70 mm
|
Bredde
|
200 mm
|
Dybde
|
275 mm
|
Miljø
IK kapslingsklasse
|
IK08
|
IP kapslingsklasse
|
"IP24"
|
Marked segmentering
|
Kommercielle
Kontor
Skole
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,300 cm
|
Package 1 Length
|
31,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,657 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
84
|
Pakke 3 Højde
|
110,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
158,000 g
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|