|
|
|
INS52127
Gulvboks-XL 12 modul metal- IP20
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Gulvboks
|
Enhedens anvendelse
|
Strøm udtag distribution
|
Installationssystem
|
Gulvboks
|
Gulvtype
|
Hævet gulv
|
Form på gulvboks
|
Rektangulær
|
Colour
|
Grå
|
Produktinformationer
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Kompatibilitet
|
Unica-stikkontakt - 45 mm 45 mm
|
Størrelse
|
Hus: "XL"
|
Montering af enhed
|
Gulvmonteret
|
Montage
|
Clipses på
|
Produktmateriale
|
Metal brushed finish
|
Højde
|
82 mm
|
Bredde
|
224 mm
|
Dybde
|
345 mm
|
Miljø
IK kapslingsklasse
|
IK09
|
IP kapslingsklasse
|
"IP24"
|
Marked segmentering
|
Kommercielle
Kontor
Skole
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
23,5 cm
|
Package 1 Length
|
38,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,158 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,918 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|