|
|
|
INS52158
Lågfyld, linoleum L
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Produkttype
|
Låg
|
Installationssystem
|
Gulvboks
|
Gulvtype
|
Hævet gulv
Hul kernegulv
Hulrumsgulv
|
Form på gulvboks
|
Rektangulær
|
Farve
|
Grå
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Montageform
|
Flush mounting
|
Montage
|
Selvklæbende tape
|
Produktmateriale
|
Linoleum
|
Højde
|
6 mm
|
Bredde
|
124 mm
|
Dybde
|
242 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
24,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
167 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,804 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|