|
|
|
ISM10250
OL45 Kanaldel 95 1-rum, elox, alu. 2m
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
OptiLine 45
|
Installationssystem
|
Kanal
|
Produkttype
|
Installationskanal
|
Farve
|
Natural
|
Antal pr. Sæt
|
12 m
|
Marked segmentering
|
Bolig
Mindre erhverv
|
Produktinformationer
Kanalmateriale
|
Aluminium
|
Kanaldimensioner
|
"95 x 55 mm"
|
Rumopdeling
|
1 rum
|
Montage
|
Med skruer
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
Aluminium Anodiseret
|
Længde
|
2000 mm
|
Højde
|
95 mm
|
Bredde
|
55 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-2-1:2002
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,57 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|