|
|
|
ISM10352
OL45 Udv. Hjørne 140 Alu
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
OptiLine 45
|
Installationssystem
|
Kanal
|
Produkttype
|
Udvendig hjørne
|
Farve
|
Aluminiumsmetallic
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Kanalmateriale
|
Aluminium
|
Kanaldimensioner
|
"140 x 55 mm"
|
Montage
|
Clipses på
|
Produktmateriale
|
PC/ABS malet
|
Længde
|
105 mm
|
Højde
|
149 mm
|
Bredde
|
105 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-1:"2013/A1"
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:"2011/A1"
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
IK kapslingsklasse
|
IK07
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,9 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
146 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
29,9 cm
|
Pakke 2 Længde
|
39,8 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,221 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
45 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
37,768 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|