|
|
|
ISM10400P
OL45 Kanaldel 165 2-rum, polar hvid, PVC, 2m
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
OptiLine 45
|
Installationssystem
|
Kanal
|
Produkttype
|
Installationskanal
|
Farve
|
Polar hvid (RAL 9003)
|
Antal pr. Sæt
|
12 m
|
Produktinformationer
Kanalmateriale
|
Kunststof
|
Kanaldimensioner
|
"165 x 55 mm"
|
Rumopdeling
|
2 rum
|
Montage
|
Med skruer
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Længde
|
2000 mm
|
Højde
|
165 mm
|
Bredde
|
55 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
IK kapslingsklasse
|
IK07
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
2
|
Pakke 1 Højde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,5 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,95 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
13,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
41,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
204,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
23,98 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 3
|
132
|
Pakke 3 Højde
|
66,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
210,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
284,0 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|