|
|
|
ISM10404P
OL45 Endestykke 165, polar hvid
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
OptiLine 45
|
Installationssystem
|
Kanal
|
Produkttype
|
Endestykke
|
Farve
|
Polar hvid (RAL 9003)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 2
|
Produktinformationer
Kanalmateriale
|
Kunststof
|
Kanaldimensioner
|
"165 x 55 mm"
|
Montage
|
Skrue
Clipses på
|
Produktmateriale
|
PC/ABS
|
Længde
|
21 mm
|
Højde
|
169 mm
|
Bredde
|
56 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-1:"2013/A1"
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:"2011/A1"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
IK kapslingsklasse
|
IK07
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
18,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
41,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
2,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
6,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
83,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
150
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
7,121 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|