|
|
|
ISM10904
OL45 Samlestykke, polar hvid
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
OptiLine 45
|
Installationssystem
|
Kanal
|
Produkttype
|
Intern samlingsstykke
|
Farve
|
Hvid (RAL 9010)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Produktinformationer
Kanalmateriale
|
Kunststof
Aluminium
|
Kanaldimensioner
|
"95 x 55 mm"
"165 x 55 mm"
"140 x 55 mm"
"75 x 55 mm"
"185 x 55 mm"
|
Produktmateriale
|
PC/ABS
|
Længde
|
100 mm
|
Højde
|
4 mm
|
Bredde
|
51 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-1:"2013/A1"
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:"2011/A1"
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
IK kapslingsklasse
|
IK07
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,1 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
12,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
0,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
12,7 cm
|
Pakke 2 Længde
|
20,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
128,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
600
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
8,167 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|