|
|
|
ISM10909P
OL45 låg clips, polar hvid
|
|
|
Egenskaber
Installationssystem
|
Stav
Stander
Kanal
|
Produkttype
|
Låseclips
|
Produktinformationer
Type af installationsstav
|
To-sidet
Et-sidet
|
Type af installationsstander
|
To-sidet
Et-sidet
|
Farve
|
Polar hvid (RAL 9003)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Kanalmateriale
|
Kunststof
Aluminium
|
Kanaldimensioner
|
"75 x 55 mm"
"95 x 55 mm"
"185 x 55 mm"
"165 x 55 mm"
"140 x 55 mm"
|
Pole/post overflade finish
|
Anodiseret
Pulverlakeret
|
Pole fastgørelse tilstand
|
Fritstående
Opspændt
|
Montage
|
Clipses på
|
Materiale
|
PC/ABS
|
Længde
|
23 mm
|
Højde
|
45 mm
|
Bredde
|
23 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
IK kapslingsklasse
|
IK07
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
7,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
2,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
14,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
74,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
400
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
3,414 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|