|
|
|
ISM10921
Labelvindue koksgrå
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"New Unica"
|
Produkttype
|
Mærke holder
|
Farve
|
Anthracite
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Produktinformationer
Produktmateriale
|
PC/ABS
|
Længde
|
28 mm
|
Højde
|
45 mm
|
Bredde
|
23 mm
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…40 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,83 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
9,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
12,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
134,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
40
|
Pakke 3 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
737,0 g
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|