|
|
|
ISM10953
OL45 jordingsblok m/20cm led.
|
|
|
Egenskaber
Installationssystem
|
Kanal
Stander
Serviceboks
Stav
|
Produkttype
|
Jordingsenhed
|
Produktinformationer
Type af installationsstav
|
To-sidet
Et-sidet
|
Type af installationsstander
|
To-sidet
Et-sidet
|
Type af service boks
|
Serviceboks
|
Konstruktion
|
Tom
|
Farve
|
Grøn
Gul
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Kanalmateriale
|
Aluminium
|
Kanaldimensioner
|
"155 x 55 mm"
"75 x 55 mm"
"120 x 55 mm"
"95 x 55 mm"
"165 x 55 mm"
"185 x 55 mm"
"140 x 55 mm"
"80 x 55 mm"
|
Kompatibilitet
|
Altira kontakter og udtag
Unica kontakter og udtag
|
Pole/post overflade finish
|
Pulverlakeret
Anodiseret
|
Pole fastgørelse tilstand
|
Fritstående
Opspændt
|
Materiale
|
Aluminium
|
Længde
|
200 mm
|
Marked segmentering
|
Bolig
Mindre erhverv
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-1:"2013/A1"
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:"2011/A1"
"NF C 68-104"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,300 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
21,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
1,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
4,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
88,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
500
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,587 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|