|
|
|
ISM10955
Samlestykke, indvendigt, lysegrå
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 31, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
OptiLine 70
OptiLine 45
|
Installationssystem
|
Kanal
|
Produkttype
|
Intern samle og jordingsenhed
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Produktinformationer
Kanalmateriale
|
Kunststof
Aluminium
|
Kanaldimensioner
|
"140 x 55 mm"
"185 x 55 mm"
"80 x 55 mm"
"95 x 55 mm"
"155 x 55 mm"
"120 x 55 mm"
"165 x 55 mm"
"75 x 55 mm"
|
Produktmateriale
|
Zinc ubehandlet
|
Længde
|
26 mm
|
Højde
|
4 mm
|
Bredde
|
6 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-1:"2013/A1"
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:"2011/A1"
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,6 cm
|
Package 1 Length
|
2,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
0,7 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
11,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
51,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
600
|
Pakke 3 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
3,515 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|