|
|
|
ISM10957
Adaptor for DIN-kapsling modul, alu
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 31, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Installationssystem
|
Stander
Kanal
Stav
Serviceboks
|
Produkttype
|
Adapter
|
Produktinformationer
Type af installationsstav
|
Et-sidet
To-sidet
|
Type af installationsstander
|
To-sidet
Et-sidet
|
Type af service boks
|
Serviceboks
|
Konstruktion
|
Tom
|
Farve
|
Aluminiumsmetallic
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Kanalmateriale
|
Aluminium
|
Kanaldimensioner
|
"185 x 55 mm"
"95 x 55 mm"
"75 x 55 mm"
"165 x 55 mm"
"140 x 55 mm"
|
Kompatibilitet
|
Altira kontakter og udtag
Unica kontakter og udtag
|
Pole/post overflade finish
|
Anodiseret
|
Pole fastgørelse tilstand
|
Fritstående
Opspændt
|
Antal moduler
|
2 moduler
|
Materiale
|
"PC + ASA"
|
Længde
|
45 mm
|
Højde
|
90 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Marked segmentering
|
Bolig
Mindre erhverv
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
62 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
12,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
348 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
20
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,818 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|