|
|
|
ISM20100
OL45 Pol-T1 2700-3100mm tom, elox
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
OptiLine
|
Produktnavn
|
"OptiLine 45"
|
Form
|
Oval
|
Installationssystem
|
Stav
|
Produkttype
|
Stav
|
Konstruktion
|
Tom
|
Type af installationsstav
|
Et-sidet
|
Pole/post overflade finish
|
Anodiseret
|
Pole fastgørelse tilstand
|
Opspændt
|
Indstilling
|
Justerbar i højde: 400 mm
|
Produktinformationer
Yderligere oplysninger
|
Adjustability af loft fastgørelse 400 mm
|
Farve
|
Natural
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
Aluminium Anodiseret
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
2700…3100 mm
|
Dybde
|
89 mm
|
Bredde
|
68 mm
|
Cover type
|
1 closed cover cover 45 mm in aluminium Anodiseret
|
Ledertværsnit
|
442 mm²
|
Rumopdeling
|
1 rum
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
"SS 424 10 32"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,300 cm
|
Package 1 Length
|
291,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
7,500 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Højde
|
68,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
400,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
230,000 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|