|
|
|
ISM20109P
OL45 Pol-T2 3100-3500mm tom, Polar Hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
OptiLine
|
Produktnavn
|
"OptiLine 45"
|
Installationssystem
|
Stav
|
Produkttype
|
Stav
|
Type af installationsstav
|
To-sidet
|
Pole/post overflade finish
|
Pulverlakeret
|
Pole fastgørelse tilstand
|
Opspændt
|
Produktinformationer
Yderligere oplysninger
|
Adjustability af loft fastgørelse 400 mm
|
Farve
|
Polar hvid (RAL 9003)
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
Aluminium pulverlakeret
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
3100…3500 mm
|
Dybde
|
90 mm
|
Bredde
|
116 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
"SS 424 10 32"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,300 cm
|
Package 1 Length
|
300,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
13,046 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
14
|
Pakke 2 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
400,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
208,440 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|