|
|
|
ISM20130
OL45 Pol-M1 2150mm tom, elox
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
OptiLine
|
Produktnavn
|
"OptiLine 45"
|
Installationssystem
|
Stav
|
Produkttype
|
Stav
|
Konstruktion
|
Tom
|
Type af installationsstav
|
Et-sidet
|
Pole/post overflade finish
|
Anodiseret
|
Pole fastgørelse tilstand
|
Fritstående
|
Yderligere oplysninger for stikkontakt
|
Unearthed
|
Produktinformationer
Farve
|
Natural
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
Aluminium Anodiseret
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
2150 mm
|
Dybde
|
89 mm
|
Bredde
|
68 mm
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
28,500 cm
|
Package 1 Length
|
240,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,395 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
114,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
240,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
107,920 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|