|
|
|
ISM20132
OL45 Pol-M2 2150mm tom, elox
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
OptiLine
|
Produktnavn
|
"OptiLine 45"
|
Installationssystem
|
Stav
|
Produkttype
|
Stav
|
Konstruktion
|
Tom
|
Type af installationsstav
|
To-sidet
|
Pole/post overflade finish
|
Anodiseret
|
Pole fastgørelse tilstand
|
Fritstående
|
Yderligere oplysninger for stikkontakt
|
Unearthed
|
Produktinformationer
Farve
|
Natural
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
Aluminium Anodiseret
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
2150 mm
|
Dybde
|
90 mm
|
Bredde
|
116 mm
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
29,0 cm
|
Package 1 Length
|
254,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,8 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
135,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
400,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
191,0 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|