Schneider-Electric
 
ISM20146 Billede - Schneider-electric
ISM20146
OL45 Pol-M4 2150mm tom, elox
El-nr. El-nr.: 
9139123655
EAN-nr EAN-nr: 
3606480317408
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment OptiLine
Produktnavn "OptiLine 45"
Installationssystem Stav
Produkttype Stav
Konstruktion Tom
Type af installationsstav Fire installationsbokse
Pole/post overflade finish Anodiseret
Pole fastgørelse tilstand Fritstående
Yderligere oplysninger for stikkontakt Unearthed
Produktinformationer
Farve Natural
Front åbning 45 mm
Materiale Aluminium Anodiseret
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Højde 2150 mm
Dybde 140 mm
Bredde 149 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP30
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,500 cm
Pakke 1 Længde 28,500 cm
Package 1 Length 257,500 cm
Pakke 1 Vægt 7,500 kg
Enhedstype af pakke 2 PAL
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 100,000 cm
Pakke 2 Bredde 120,000 cm
Pakke 2 Længde 235,000 cm
Pakke 2 Vægt 170,000 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland SE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager