|
|
|
ISM20147P
OL45 Pol-M4 2150mm tom, hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
OptiLine
|
Produktnavn
|
"OptiLine 45"
|
Installationssystem
|
Stav
|
Produkttype
|
Stav
|
Type af installationsstav
|
Fire installationsbokse
|
Pole/post overflade finish
|
Pulverlakeret
|
Pole fastgørelse tilstand
|
Fritstående
|
Produktinformationer
Yderligere oplysninger
|
Fleksibel slange 2000 mm
|
Farve
|
Polar hvid (RAL 9003)
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
Aluminium pulverlakeret
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
2150 mm
|
Dybde
|
140 mm
|
Bredde
|
149 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
"SS 424 10 32"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
215,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,4 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,6 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
1
|
Pakke 2 Højde
|
15,9 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
27,7 cm
|
Pakke 2 Længde
|
260,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,15 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 3
|
20
|
Pakke 3 Højde
|
93,5 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
260,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
163,0 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|