|
|
|
ISM20202
OptiLine 45 – stolpe – ensidet – naturlig – 700 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
OptiLine 45
|
Installationssystem
|
Stander
|
Produkttype
|
Stander
|
Type af installationsstander
|
To-sidet
|
Pole/post overflade finish
|
Anodiseret
|
Produktinformationer
Farve
|
Natural
|
Montage
|
Skruefastgjort
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
Aluminium Anodiseret
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
700 mm
|
Bredde
|
116 mm
|
Marked segmentering
|
Mindre erhverv
Bolig
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
"EN-AW-6063"
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
74,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,9 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Højde
|
67,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
91,0 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|