|
|
|
ISM20203P
OptiLine 45 – stolpe – tosidet – polarhvid – 700 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
OptiLine 45
|
Installationssystem
|
Stander
|
Produkttype
|
Stander
|
Konstruktion
|
Tom
|
Type af installationsstander
|
To-sidet
|
Pole/post overflade finish
|
Pulverlakeret
|
Produktinformationer
Farve
|
Polar hvid (RAL 9003)
|
Montage
|
Skruefastgjort
|
Front åbning
|
45 mm
|
Materiale
|
Aluminium pulverlakeret
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
90 mm
|
Bredde
|
116 mm
|
Miljø
Standarder
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
"EN-AW-6063"
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
70,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,6 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,73 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
1
|
Pakke 2 Højde
|
13,1 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
16,1 cm
|
Pakke 2 Længde
|
72,9 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,152 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 3
|
28
|
Pakke 3 Højde
|
67,4 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
108,256 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|