Schneider-Electric
 
ISM22201 Billede - Schneider-electric
ISM22201
OptiLine 45 - stolpe - ensidet med Cat6UTP - anodiseret - 600 mm
El-nr. El-nr.: 
9139165972
EAN-nr EAN-nr: 
3606489821135
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OptiLine 45
Produkttype Stander
Type af installationsstander Et-sidet
Pole/post overflade finish Anodiseret
Produktinformationer
Montageform Fritstående
Sammensætning 2 x RJ45-stik, communication network category: 6, cable shielding type: UTP, 2 moduler
6 x udtag-outlet, outlet standard:Tysk, 2 moduler
Montage Skruefastgjort
Front åbning 45 mm
Materiale Aluminium Anodiseret
Antal pr. Sæt 1
Højde 600 mm
Bredde 68 mm
Marked segmentering Bolig
Kommercielle
Kontor
Dybde 89 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,0 cm
Pakke 1 Længde 17,0 cm
Package 1 Length 74,0 cm
Pakke 1 Vægt 3,25 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 18
Pakke 2 Højde 63,0 cm
Pakke 2 Bredde 80,0 cm
Pakke 2 Længde 120,0 cm
Pakke 2 Vægt 70,5 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager