|
|
|
K10C003NCH
Harmony komplet K10 drejeomskifter i plast for Ø16 eller Ø22 mm hul, 3 positioner i trin (1-2-3) 60°, 1 polet 10A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony K
|
Produkttype
|
Komplet Kam afbryder
|
Type nr.
|
K10
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
10 A
|
Montering
|
Forfra montage
|
Montage
|
Ø 16 or 22 mm huller
|
Knastomskiftergreb typp
|
Med front plade 30 x 30 mm
|
Operatørtype
|
Sort Greb
|
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Uden
|
Skilte type
|
Med metallisk legend, "1 - 2 - 3" Sort mærkning
|
Knastomskifterfunktion
|
Stepkontakt
|
Returnering
|
Uden
|
Afbrudt stilling
|
Uden Off position
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
Koblingsstillinger
|
Højre: 270° - 330° - 30°
|
IP kapslingsklasse
|
Kontakt blok: IP20
Betjening hoved: IP65 conforming to IEC 60529
|
Produktinformationer
Antal trin
|
3
|
Koblingsvinkelt
|
60 °
|
Isolationsspænding [Ui]
|
440 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Mærkeeffekt i W
|
370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase
750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
|
Mærkeeffekt i hp
|
0,33 hp ved 110/120 V AC, 1 fase
0,75 hp ved 220/240 V AC, 1 fase
|
[Ie] Nominel spænding AC
|
10 A ved 400 V AC-1
10 A ved 400 V "AC-21A"
3 A ved 240 V AC-15
6 A ved 120 V AC-15
|
[Ie] rated operational strøm DC
|
10 A ved 24 V modstandsdygtig belastning
0,3 A ved 220 V modstandsdygtig belastning
0,7 A ved 110 V modstandsdygtig belastning
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000000 kredsløb
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
10 A slæde sikring, type gG
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Elektrisk tilslutning
|
Captive skrue klemme terminals, fastgørelseskapacitet: 2 x 1.5 mm²
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Bredde
|
30 mm
|
Højde
|
30 mm
|
Dybde
|
88 mm
|
Vægt
|
0,045 kg
|
Miljø
Standarder
|
CENELEC EN 50013
"EN/IEC 60947-3"
EN/IEC 60947-5-1
|
Productcertificeringer
|
CULus
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,1 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
63 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
65
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,472 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|