|
|
|
K1E005NCH
Harmony komplet K1 drejeomskifter i plast for Ø22 mm hul, 5 faste positioner i trin (1-2-3-4-5) 45°, 1 polet 12A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony K
|
Produkttype
|
Komplet Kam afbryder
|
Type nr.
|
K1
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
12 A
|
Montagested
|
Front
|
Montage
|
Ø 22 mm hul
|
Knastomskiftergreb typp
|
Med front plade 45 x 45 mm
|
Operatørtype
|
Sort Greb, længde = 35 mm
|
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Uden
|
Skilte type
|
Med metallisk legend, "1 - 2 - 3 - 4 - 5" Sort mærkning
|
Knastomskifterfunktion
|
Stepkontakt
|
Returnering
|
Uden
|
Afbrudt stilling
|
Uden Off position
|
Polbeskrivelse
|
1P
|
Koblingsstillinger
|
Højre: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Produktinformationer
Antal trin
|
5
|
Koblingsvinkelt
|
45 °
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
[Ithe] conventional indbygget termisk strøm
|
10 A
|
Mærkeeffekt i W
|
10500 W "AC-21", "500...660 V" 3 faser i henhold til IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 fase i henhold til IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
4800 W "AC-21", 230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fase i henhold til IEC 947-3
8300 W "AC-21", 400 V 3 faser i henhold til IEC 947-3
|
[Ie] Nominel spænding AC
|
1,8 A ved 690 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3
2,8 A ved 500 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3
2,8 A ved 690 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3
3,3 A ved 400 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3
3,8 A ved 500 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3
4,6 A ved 230 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3
4,8 A ved 400 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3
5,6 A ved 230 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3
1 A ved 500 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1
2 A ved 400 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1
3 A ved 230 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb AC-15
1000000 kredsløb "AC-21"
500000 kredsløb "AC-23"
500000 kredsløb AC-3
|
Maximum operating rate
|
2,5 cyc/mn "AC-21"
2,5 cyc/mn "AC-23"
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Kortslutning
|
10000 A
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
16 A slæde sikring, type gG
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV i isolating funktion
6 kV i henhold til IEC 947-1
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Positiv brydende
|
Med
|
Elektrisk tilslutning
|
Captive skrue klemme terminals Fleksibel, fastgørelseskapacitet: 2 x 1.5 mm²
Captive skrue klemme terminals Solid, fastgørelseskapacitet: 1 x 2.5 mm²
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
50 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Vægt
|
0,18 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-3 til effekt kredsløb
IEC 60947-5-1 til styrekredsløb
CENELEC EN 50013
|
Productcertificeringer
|
CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er)
UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -pol(er)
CSA 240 V 1 hp 1 fase
UL 240 V 1 hp 3 faser
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Chokmodstand
|
30 gn i henhold til IEC 68-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f = 10…150 Hz) i henhold til IEC 68-2-6
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til "IEC 536"
Klasse II i henhold til NF C 20-030
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
200,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,764 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|