|
|
|
K30F003UP
Harmony komplet K30 drejeomskifter i plast for frontmontage, 3 faste positioner (1-0-2) 60°, 3 polet 32A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony K
|
Produkttype
|
Komplet Kam afbryder
|
Type nr.
|
K30
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
32 A
|
Montagested
|
Front
|
Montage
|
4 huller
|
Knastomskiftergreb typp
|
Med front plade 64 x 64 mm
|
Operatørtype
|
Sort Greb
|
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Uden
|
Skilte type
|
Med metallisk legend, 1 - 0 - 2 Sort mærkning
|
Knastomskifterfunktion
|
Skifte kontakt
|
Returnering
|
Uden
|
Afbrudt stilling
|
Med Off position
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Koblingsstillinger
|
Højre: 0° - 60°
Venstre: 0° - 300°
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Produktinformationer
Koblingsvinkelt
|
60 °
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Kortslutning
|
5000 A
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
50 A slæde sikring, type gG
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til "EN 947-1"
6 kV i henhold til IEC 947-1
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Positiv brydende
|
Med
|
Elektrisk tilslutning
|
Captive skrue klemme terminals Fleksibel, fastgørelseskapacitet: "2 x 4 mm²"
Captive skrue klemme terminals Solid, fastgørelseskapacitet: "2 x 6 mm²"
|
Tilspændingsmoment
|
1,2 N.m
|
Koblingsevne i mA
|
11000 mA DC ved 120 V 2 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
11000 mA DC ved 180 V 3 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
11000 mA DC ved 60 V 1 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
1200 mA DC ved 220 V 1 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
1200 mA DC ved 440 V 2 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
1200 mA DC ved 660 V 3 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
16000 mA DC ved "140 V" 3 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
16000 mA DC ved 48 V 1 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
16000 mA DC ved "95 V" 2 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
23000 mA DC ved 120 V 2 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
23000 mA DC ved 180 V 3 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
23000 mA DC ved 60 V 1 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
25000 mA DC ved 30 V 1 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
25000 mA DC ved 60 V 2 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
25000 mA DC ved "90 V" 3 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
3200 mA DC ved 110 V 1 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
3200 mA DC ved 220 V 2 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
3200 mA DC ved "330 V" 3 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
32000 mA DC ved "140 V" 3 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
32000 mA DC ved 24 V 1 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
32000 mA DC ved 24 V 1 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
32000 mA DC ved 48 V 1 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
32000 mA DC ved 48 V 2 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
32000 mA DC ved 48 V 2 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
32000 mA DC ved "70 V" 3 kontakt(er) til inductiv belastning (T = "50 ms")
32000 mA DC ved "70 V" 3 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
32000 mA DC ved "95 V" 2 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
400 mA DC ved 440 V 1 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
400 mA DC ved 660 V 2 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
6500 mA DC ved 110 V 1 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
6500 mA DC ved 220 V 2 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
6500 mA DC ved "330 V" 3 kontakt(er) til modstandsdygtig belastning (T = "1 ms")
|
Mekanisk holdbarhed
|
300000 kredsløb
|
Bredde
|
64 mm
|
Højde
|
64 mm
|
Dybde
|
106 mm
|
Vægt
|
0,425 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-3
|
Productcertificeringer
|
CULus 120 V 2 hp 1 fase
CULus 240 V 5 hp 1 fase
CULus 240 V 5 hp 3 faser
CULus 480 V 20 hp 3 faser
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
Klasse II i henhold til NF C 20-030
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
281,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,963 kg
|
Bæredygtighed
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|