|
|
|
KSB63SD4
Afgangsboks 63A m/E33 Dz holder
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Canalis
|
Serien passer med
|
Canalis (KT) kanalkinne kanal
Canalis (KS) kanalkinne kanal
|
Produkttype
|
Afgangsstik enhed
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS busbar trunkingplug-in
Canalis "KT" busbar trunking med KS type plug-in
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
63 A ved 35 °C
|
Protection type
|
Sikringsisolering: Diazed sikringE33 i henhold til DIN
|
Medfølgende udstyr
|
Fuse to be ordered separately
|
Montage
|
Plug-in med fast polaritet
|
Tap-off enhed polarity
|
3L+N+PE
|
Farve
|
Hvid (RAL 9001)
|
Produktinformationer
Enhedens anvendelse
|
Medium strøm distribution
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230...690 V afhængig på beskyttet enhed
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6,8 kV
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V afhængig på beskyttet enhed
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Elektrisk tilslutning
|
Kabel klemme terminal - "ISO63" 25 mm² Fleksibel
Kabel klemme terminal - "ISO63" 25 mm² stiv
|
Door/cover opening side
|
Højre
|
Tap-off enhed disforbindelse tilstand
|
Ved åbning af døren
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Kropmateriale
|
Kunststof
|
Bredde
|
44 mm
|
Dybde
|
128 mm
|
Depth (door open)
|
545.5 mm
|
Højde
|
202 mm
|
Vægt
|
2,4 kg
|
Miljø
Earthing system
|
TT
TN-S
IT
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
19,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
24,300 cm
|
Package 1 Length
|
45,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,461 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
25
|
Pakke 2 Højde
|
79,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
110,000 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|