|
|
|
KSB63SM48
Afgangsboks 63A til KS/KT kanalskinne
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Canalis
|
Serien passer med
|
Canalis (KS) kanalkinne kanal
Canalis (KT) kanalkinne kanal
|
Produkttype
|
Afgangsstik enhed
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS busbar trunkingplug-in
Canalis "KT" busbar trunking med KS type plug-in
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
63 A
|
Beskyttelsestype
|
Circuit breaker: automatsikring (MCB)
|
Montage
|
Plug-in med fast polaritet
|
Tap-off enhed polarity
|
3L+N+PE
|
Farve
|
Hvid (RAL 9001)
|
Produktinformationer
Enhedens anvendelse
|
Medium strøm distribution
|
Medfølgende udstyr
|
Circuit breaker to be ordered separately
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230...690 V afhængig på beskyttet enhed
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6,8 kV
|
[Ui] Isolationsspænding
|
400 V afhængig på beskyttet enhed
500 V afhængig på beskyttet enhed
690 V afhængig på beskyttet enhed
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Elektrisk tilslutning
|
Lugs - "ISO63" 16 mm² Fleksibel
Lugs - "ISO63" 16 mm² stiv
|
Door/cover opening side
|
Højre
|
Tap-off enhed disforbindelse tilstand
|
Ved åbning af døren
|
Standarder
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Kropmateriale
|
Kunststof
|
18 mm pitches
|
8
|
Bredde
|
444 mm
|
Dybde
|
133 mm
|
Depth (door open)
|
432.5 mm
|
Højde
|
220 mm
|
Vægt
|
2,4 kg
|
Miljø
Earthing system
|
TT
TN-S
IT
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,300 cm
|
Package 1 Length
|
35,700 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,980 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
38
|
Pakke 2 Højde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
98,000 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|