|
|
|
LA9D65A6
D40A til D65A parallel power busbar
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"TeSys Deca"
|
Sortiment
|
TeSys
Linergy
|
Enhedsforkortelse
|
"LA9D"
|
Produkttype
|
Set af forbindelses
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Reversing contactor
|
Serien passer med
|
TeSys (TeSys D)
TeSys ("TeSys Deca")
|
Produktet passer med
|
"LC1D40A"
"LC1D50A"
LC1D65A
"LC1D80A"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
60,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
5,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
14,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
614,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
3,864 kg
|
Bæredygtighed
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
|
|