|
|
|
LA9G3613
Spreder 3Polet til TeSys G400-500, 50mm tilslutning
|
|
|
Egenskaber
Enhedsforkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Terminal udvidelse
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for tilslutning
|
Serien passer med
|
TeSys LC1G
TeSys LR9G
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 3
|
Produktinformationer
Afstand imellem tilslutninger
|
50 mm
|
Vægt
|
0,77 kg
|
Produktet passer med
|
LC1G400...500
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
3 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Produktcertificeringer
|
cULus
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,074 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|